Oda lineer robotu | DLE-RG-0012 | Çalışma alanı 800 x 800 x 500mm

DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0012-AC-800-800-500 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Oda lineer robotu | DLE-RG-0012 | Çalışma alanı 800 x 800 x 500mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0012 | Çalışma alanı 800 x 800 x 500mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0012 | Çalışma alanı 800 x 800 x 500mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0012 | Çalışma alanı 800 x 800 x 500mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Yük 5,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 800 x 800 x 500 mm
  • Serbestlik derecesi : 3
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0012-AC-800-800-500
Stepper motor
0.5
No controller