Düz lineer robot | DLE-FG-0006 | Çalışma alanı 650 x 650mm

DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0006-AC-650-650 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Düz lineer robot | DLE-FG-0006 | Çalışma alanı 650 x 650mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0006 | Çalışma alanı 650 x 650mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0006 | Çalışma alanı 650 x 650mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0006 | Çalışma alanı 650 x 650mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Çalışma Alanı 650 x 650 mm
  • Yük kapasitesi ila 15 kg
  • Tekrarlanabilirlik ±0,5 mm
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0006-AC-650-650
Stepper motor
0.5
No controller