Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm

DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0012-AC-1000-400 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm
Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm
Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm
Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm
Hat robotu | DLE-LG-0012 | Çalışma alanı 1000 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Yük 5,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 1000 x 400 mm
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0012-AC-1000-400
Stepper motor
0.5
No controller