Hat robotu | DLE-LG-0013 | Çalışma alanı 2500 x 500 mm

DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image
DLE-LG-0013-AC-2500-500 product image

Ürün bilgileri

  • Çalışma Alanı 2500 x 750mm
  • 5kg'a kadar yük taşıma kapasitesi
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ±0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0013-AC-2500-500
Stepper motor
0.5
No controller