Düz lineer robot | DLE-FG-0004 | Çalışma alanı 800 x 400 mm

DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0004-AC-800-400 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Düz lineer robot | DLE-FG-0004 | Çalışma alanı 800 x 400 mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0004 | Çalışma alanı 800 x 400 mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0004 | Çalışma alanı 800 x 400 mm
Düz lineer robot | DLE-FG-0004 | Çalışma alanı 800 x 400 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Yük 15,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 800 x 400 mm
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0004-AC-800-400
BLDC
0.5
No controller