ReBeL için 7. eksen (igus Robot Kontrol Sürümü)

<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-2000 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-2000 product image
igus-icon-lupe
REBEL-6DOF-7TH-2000 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
<p class="MsoNormal">Similar diagram.<o:p></o:p></p>
ReBeL için 7. eksen (igus Robot Kontrol Sürümü)
ReBeL için 7. eksen (igus Robot Kontrol Sürümü)
ReBeL için 7. eksen (igus Robot Kontrol Sürümü)
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Ürün bilgileri
  • Robotlar için 4 kata kadar daha fazla çalışma alanı
  • 3000 mm'ye kadar kaldırma yolları, diğer stroklar talep üzerine
  • Tekrarlanabilirlik ± 1,5 mm
  • 0,3 m/s'ye kadar hız
  • Kinematik, igus Robot Kontrol aracılığıyla harici bir eksen olarak kullanılır
  • igus ReBeL için uygundur
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-7TH-2000
2000
0.3
No controller