Hat gantry robotları
igus, çok çeşitli görevler için alan, hat ve oda portalları olarak robot portalları sunmaktadır. igus gantry'ler önceden yapılandırılmış apiro lineer modüller ve igus step motorlu lineer eksenlerin yanı sıra kendi kendine montaj için gerekli tüm bileşenleri içerir.
Uygulama örnekleri
Oda gantry robotlarımızın tipik uygulamaları, üç boyutlu alanda alma ve yerleştirme, konveyör bantlı toplama ve istifleme görevleridir. Çoğu durumda, uzaysal gantri robotu müşterilerimizin uygulamalarını üzerine inşa ettikleri platformu sağlar. Bir tutucu veya vantuz ile birlikte, toplama görevleri çok hızlı bir şekilde uygulanabilir.
Kontrol sistemi
igus Robot Kontrol, basit ve sezgisel robot kontrolü ve programlaması sağlayarak otomasyona başlamayı kolaylaştırır. Modüler tasarım, örneğin Delta robotları gibi farklı igus kinematiklerinin kontrol edilmesini mümkün kılar. Gantry robot, tüm avantajlarıyla birlikte doğrudan igus® Robot Kontrolümüz tarafından kontrol edilebilir.
Ücretsiz ve lisanssız igus Robot Control yazılımı kontrol sistemine entegre edilmiştir ve böylece bir sistemin birçok bileşeni için tek tip bir işletim konsepti ve tutarlı iletişim hizmetleri kullanır. Bu da daha az proje planlama çabası ve daha hızlı devreye alma anlamına gelir.
igus Robot Kontrolü makalenin bir parçası değildir ve bir seçenek olarak bizden temin edilebilir. Bir ana kontrolör gerekli değildir.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Başlatıcılar, bağlantı kabloları, enerji zincirleri ve kontrol üniteleri talep üzerine temin edilebilir.
Daha fazla bilgi
Maksimum taşıma yükü 1,5 kg'a kadardır. Bu, Z ekseni motoruna ağır bir yük bindirir ve aşınmayı artırır. Ürünü istediğiniz gibi kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Teknik bir tasarımla, 625 mm'ye kadar strok ve 1,5 kg yük kapasitesi ile size farklı boyutlar sunabiliriz. Lütfen bizimle iletişime geçin veya portal konfigüratörümüzü (Beta) kullanın.