Apiro döner lineer tabla

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Ürün bilgileri

  • Yük 1,5 kg'a kadar
  • Çalışma 390 mm'ye kadar alan 
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 0,1 m/s'ye kadar
  • Min. hizmet ömrü: 1 milyon döngü
  • Tekrarlama doğruluğu ± 0,5 mm

Opsiyonel olarak mevcuttur

  • Diğer boyutları talep üzerine
  • Enerji zincirleri ( teslimat kapsamına dahil değildir)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
No controller