iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM

iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM
iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM drawing
iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM
1 üzerinden: 3
iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM
iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM drawing
iglidur M250 çift flanşlı yataklar, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: MKM-1012-10
  • Malzeme: iglidur® M250
  • Şekil: Klipsli çift flanşlı rulmanlar
  • Boyutlar:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Press fit
  • Axially supported from both sides
  • Compensation of tolerances of the sheet metal
  • Easy installation
  • Axially pre-loaded
  • Custom versions possible

iglidur® M250 | Olağanüstü titreşim sönümleme özelliğine sahip sağlam, çok yönlü araç

Kendinden yağlamalı malzeme iglidur® M250 özellikle darbe direnci, titreşim sönümleme ve aşınma direnci ile karakterize edilir. Özellikle spor ekipmanları ve paketleme makineleri gibi malzemenin titreşim sönümleme işlevinin gerekli olduğu stresler altında kendini kanıtlar. Kiri gömme özelliğine de sahip olduğundan, tarım makineleri ve bahçe ekipmanları için de uygundur.

Tipik uygulama alanları

  • Ziraat mühendisliği
  • Makine mühendisliği
  • Mobilya / Endüstriyel tasarım
  • Tekstil endüstrisi

Ne zaman kullanılmalı?

  • Malzeme ağır kirlenmeye maruz kaldığında
  • Mükemmel titreşim sönümleme için
  • Düşük ila orta hızlarda
  • Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
  • Kenar basıncına karşı duyarsız
  • Yüksek darbe direnci
  • DIN 1850'ye göre kalın et kalınlıkları

Ne zaman kullanmamalı?

  • Islak alanlardaki uygulamalar için
  • Çok yüksek hassasiyet gerektiğinde
  • Çok düzgün şaftlar için
  • Maksimum aşınma direncine sahip uygun maliyetli bir malzeme gerektiğinde
Uyup uymadığından emin değil misiniz?