1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JSI-0203-03
- Malzeme: iglidur® J
- Biçim: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.
Tipik uygulama alanları
- Otomat makineleri
- Baskı endüstrisi
- İçecek endüstrisi
- Havacılık
- Temiz oda
Ne zaman kullanılmalı?
- Yüksek hızlarda
- Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
- Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
- Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
- Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
- İyi kimyasal direnç gerektiğinde
- Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
- Düşük nem emilimi
Ne zaman kullanmamalı?
- Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
- +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
- Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Uyup uymadığından emin değil misiniz?