- Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: PA (poliamid)
- Bilye malzemesi: Paslanmaz çelik
Dil Değiştir :
xirodur® B180 | Çok yönlü oyuncu
Polimer bilyalı rulman uygulamalarının en geniş yelpazesi xirodur® B180 ile karşılanır. Bu malzeme çok yönlü olarak görülmektedir. Yüksek aşınma direncinin yanı sıra malzeme, iyi bir kimyasal ve orta sıcaklık direnci sunar. Mekanik özellikler sertlik ve esnekliğin iyi bir kombinasyonudur. Bu seçenek, bir PA kafes ile kombinasyon halinde teslim edilir.
Tipik uygulama alanları:
Ne zaman kullanılır?
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
iç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık olarak Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Rulman halkaları genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovalleşmeye sahiptir. Bu nedenle, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° ölçüm yapmak için kaliper kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 yatak ve h6 mil kullanıldığında elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için segman (şaft) ve yaylı segman (gövde) kullanan ek bir konumlandırma pimi önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Gövde (tolerans H7)
2. Ön (bilyeler görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı rulmanı, önce ön tarafı gelecek şekilde presleyin
5. Şaftı (tolerans h6) pah ile takın
6. Bir konumlandırma tıkacı sağlanmalıdır