xiros® yastık blok, kendinden ayarlı, cam bilyalı

ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
  • Ø: 8, 10, 12 mm miller için
  • Kimyasallara ve deniz suyuna iyi dayanım
  • Küresel bilyalı yatak
  • Çalışma sıcaklığı: -40°C ile +80°C arası
  • Gövde malzemesi: igumid G
  • Halka malzemesi: xirodur® B180
  • Bilya malzemesi: cam

  • Paslanmaz çelik bilyalı seçenekleri de mevcuttur

igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-P08-B180-GL
8