iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm

iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
1 from 2
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm drawing
iglidur® JVFM, clearance-free prestressed bearing with flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JVFM-0810-10
  • Material: iglidur® J
  • Shape: Clearance-free pre-tensioned flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:

iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu

iglidur® J her şeyden önce kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J aşırı yükler için uygun değildir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • Baskı endüstrisi
  • İçecek endüstrisi
  • Havacılık
  • Temiz oda

Ne zaman kullanılmalı?

  • Yüksek hızlarda
  • Düşük ila orta basınç yüklerinde en yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Çeşitli farklı şaftlarda en düşük aşınma gerektiğinde
  • Kuru çalışmada düşük sürtünme katsayıları gerektiğinde
  • Malzemenin titreşim sönümleyici olması gerektiğinde
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde 
  • Yumuşak şaftlarda en iyi davranış
  • Düşük nem emilimi

Ne zaman kullanmamalı?

  • Yüksek basınç yükleri meydana gelirse
  • +120°C'den yüksek kısa süreli sıcaklıklar meydana gelirse
  • Ara sıra yapılan hareketler için uygun maliyetli bir malzeme gerekiyorsa
Unsure if it fits?