1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JVSM-0608-06
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Boşluksuz ön yüklemeli rulmanlar satın alınİptal
- Boyutlar:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
iglidur® JVSM - Boşluksuz ön gerilmeli yatak
iglidur® JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur® J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
iglidur® JVSI ve JVFI yatakları, eksenel ve/veya radyal ön gerilim sayesinde yüksüz durumda boşluksuzdur. iglidur® J malzemesi, kuru çalışmada son derece düşük sürtünme katsayılarına ve çok düşük yapışma-kayma etkisine sahiptir. Pedal yatakları vb. için "titreşim önleyici montaj" için idealdir.
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?