iglidur® A500, polysorb disc spring

For temperatures up to +250°C, FDA-compliant, light weight

iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A500, polysorb disc spring
iglidur® A500, polysorb disc spring drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: A500TEM-05
  • Malzeme: iglidur® A500
  • Biçim: Disk yayları satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • iglidur® A500: High temperature material
  • Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
  • Lightweight

iglidur® A500 | Gıda sektöründe yüksek sıcaklıklarda dayanıklılık koşucusu

iglidur® A500 gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Son derece iyi bir kimyasal dirence sahiptir ve bu nedenle gıda endüstrisine yönelik makinelerin çevresindeki en zor uygulamalar için uygundur. İglidur® A500 çok yumuşak bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel basınç dayanımına sahiptir.

Tipik uygulama alanları

  • İçecek endüstrisi
  • Gıda endüstrisi
  • Tıbbi teknoloji

Ne zaman kullanmalıyım?

  • FDA uygunluğu
  • gerektiğinde
  • Çok yüksek kimyasal direnç gerektiğinde
  • İyi aşınma direnci gerektiğinde
  • -100°C ila +250°C arası sıcaklık direnci için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • En yüksek aşınma direnci gerekli olduğunda
  • Yüksek sıcaklık ve kimyasal direnç gerekli olmadığında
  • Düşük maliyetli bir üniversal rulman gerekli olduğunda
Uyup uymadığından emin değil misiniz?