dryve motor kontrol sistemi - seçin, tıklayın, kontrol edin ...
Hareket mesafeleri, konumlar, hızlar, çalışma süreleri – yeni web tabanlı kontrol sistemi ile kolayca tanımlanır: oda lineer robotlar ve 3 eksenli delta robotlar.
- Yazılım veya uygulama yüklemesi gerekmez, hızlı başlatma
- Akıllı telefon (tarayıcı), tablet veya dizüstü bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebilir
- Basit ve sezgisel kullanıcı arabirimi, kontrol sistemi dakikalar içinde kurulur
- Çok sayıda endüstriyel kontrol sistemiyle uyumludur (örn. Siemens S7/Beckhoff)
- DC, EC ve adımlı motorlara uygun
- Uygun maliyetli
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrol sistemini bir ağ kablosu ile ağınıza bağlayabilir veya doğrudan kontrol ünitesine (PC veya PLC) bağlayabilirsiniz.
Daha sonra yazılım yüklemesi gerekmeden kontrol sistemini doğrudan tarayıcıda başlatabilirsiniz.
Bu, bir dakika içinde ayarlamaların yapılmasını sağlar.
Kolay kontrol sistemi
Amatör olsanız bile basit sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak lineer ekseninizin hareket mesafelerini, konumunu,
hızını ve çalışma süresini ayarlayabilirsiniz. Sürekli tekrarlanan hareketler
"döngü" olarak bilinir ve yalnızca birkaç saniyede ayarlanabilir. Bir öğretme işlevi, konum ayarlarının yalnızca tek bir fare tıklamasıyla yapılmasını sağlar.
Endüstriyel standartlar
CANopen veya Modbus TCP gibi standartlaştırılmış iletişim protokolleri, bir ağ geçidi olarak şuna bağlanmayı çok kolaylaştırır:
endüstriyel kontrol sistemleri, örn. Siemens S7 veya Beckhoff.
On dijital giriş ve beş çıkış, endüstriyel kontrol sistemleriyle kolay iletişim sağlar,
ancak aynı zamanda Arduino veya Raspberry Pi gibi ucuz açık kaynak modülleriyle de iletişim kurulmasını sağlar.
Güçlü teknoloji
dryve; DC, EC ve adımlı motorları hem açık çevrim hem de kapalı çevrim teknolojisinde destekler.
48V'a kadar yüksek besleme gerilimi, yüksek motor hızları sağlar. 7A'lık yüksek nominal akım
ve 21A'lık yüksek tepe akımı güçlü ve dinamik hareketler sağlar.