Ürün bilgileri
- Bağlantı kablosu olmadan
- Set 2x drylin D9'dan oluşur
- 48V'a kadar besleme voltajı ile 7A'ya kadar sürekli akımda adım motorlarını kontrol edebilir
- Hemen kullanıma hazır
- Kolay kontrol
- Kesin konumlandırma
Ürün bilgileri
dryve motor kontrol sistemi – seçin, tıklayın, kontrol edin...
Hassas konumlandırma, sonsuz hareketler, kesintisiz uçtan uca hareketler – lineer robotlar ve düz lineer robotların yanı sıra 2 eksenli delta robotlar için yeni web tabanlı kontrol sistemiyle kolayca tanımlanır.
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrol sistemi, yalnızca birkaç dip switch ayarı ile ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.
Bu sayede gerekli tüm ayarlar bir dakikada yapılabilir.
Kesin konumlandırma - darbe modu
Doğru konumlandırma gerçekleştirmek için darbe kullanılabilir. Bu, motorun her adımını 128 ek kısmi harekete bölmek için kullanılabilir.
Saat frekansının yol planlaması ve çıkışı üst düzey bir kontrol sistemi tarafından gerçekleştirilir.
Kolay hareket kontrol sistemi - JOG veya LOOP modu
Hareketlerin "bir tuşa basarak" önceden tanımlanmış bir hızda gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu JOG modu ile uygulanabilir.
Öte yandan, iki uç konum arasında önceden tanımlanmış bir hızda sürekli bir hareket gerçekleştirilecekse, bunun için loop modu kullanılabilir.
Güçlü mühendislik
48V'a kadar yüksek besleme gerilimi, yüksek motor hızları sağlar. Motora uygun 7A nominal akım ve yüksek 9.8A tepe akım, güçlü ve dinamik hareketler sağlar.