Ürün bilgileri
- Bağlantı kablosu olmadan
- Set 3 adet drylin® D8'den oluşmaktadır
- 48V'a kadar besleme voltajı ile 4A'ya kadar sürekli akımla kademeli motorları kontrol edebilir
- Hemen kullanıma hazır
- Kolay kontrol
- Hassas konumlandırma
Ürün bilgileri
dryve motor kontrol sistemi - bağlanın, seçin, kontrol edin ...
Hassas konumlandırma, sonsuz hareketler, sürekli uçtan uca hareketler - ürünler için yeni web tabanlı kontrol sistemi ile basitçe tanımlanır: oda lineer robotları ve 3 eksenli delta robotlar.
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrol sistemi, dip switch'lerin sadece birkaç ayarı ile ihtiyaçlarınıza uyarlanabilir.
Bu sayede gerekli tüm ayarlar bir dakikada yapılabilir.
Hassas konumlandırma - darbe modu
Doğru konumlandırma gerçekleştirmek için darbe kullanılabilir. Bu, motorun her adımını 128 kısmi harekete daha bölecek şekilde kullanılabilir.
Yol planlaması ve saat frekansının çıkışı üst düzey bir kontrol sistemi tarafından gerçekleştirilir.
Kolay hareket kontrol sistemi - JOG veya LOOP modu
Hareketlerin önceden tanımlanmış bir hızda "bir düğmeye basarak" gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, bu JOG modu ile uygulanabilir.
Öte yandan, iki uç konum arasında önceden tanımlanmış bir hızla sürekli bir hareket gerçekleştirilecekse, bunun için döngü modu kullanılabilir.
Güçlü mühendislik
48V'a kadar yüksek besleme gerilimi, yüksek motor hızları sağlar. Motora uyarlanmış 4A nominal akım ve yüksek olan 5A tepe akım, güçlü ve dinamik hareketler sağlar.