chainflex® CFCLEAN8

CFCLEAN8.045 product image
igus-icon-lupe
CFCLEAN8.045 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CFCLEAN8.045 product image
CFCLEAN8.045 product image
  • E-skin® flat en ağır iş uygulamaları için
  • PTFE Film Bantlı
  • Korumalı
  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı
  • PVC içermez
igus-icon-lieferzeitCFCLEAN8.045
(4x(2x0,14))C
Ethernet/CAT5
InfoInfoigus-icon-infochainflex® CFCLEAN are not cables in the sense of the standards for wires and cables. Due to the absence of the outer jacket in CFCLEAN, which provides mechanical protection for cables, the use of chainflex® CFCLEAN is only permitted in e-skin® flat.

e-skin® flat yapılandırıcı

Temiz oda uygulamaları için e-skin flat profil konfigüratörü

igus-icon-arrow-rightAraca gidin
Uyup uymadığından emin değil misiniz?