chainflex® fiber optik kablo CFLG.G

Aşamalı çıkış modeli
CFLG.6G.50/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.6G.50/125.TC video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
CFLG.6G.50/125.TC product image
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
CFLG.6G.50/125.TC video
  • En ağır iş uygulamaları için cam elyaf kablo
  • TPE dış kılıf
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFLG.6G.50/125.TC
6x50/125
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.