Ürün bilgileri
- Epson robotlarıyla kolay
entegrasyon
- Bağlantı için hazır tak & çalıştır
çözümü
- Kontrol kabini
- Kablo seti:
3m
- Maks.
hız: 0,3 m/sn
Opsiyonel olarak mevcuttur
Ürün bilgileri
Opsiyonel olarak mevcuttur
EPSON için şalt dolabı entegrasyonu
EPSON ünitesi ile robot kontrolü ve programlaması basit ve sezgisldir, bu da
otomasyona başlamayı kolaylaştırır.
Doğrudan şalt dolabı entegrasyonu, kolay ve
bağlantıya hazır bir çözüm sağlar. Sonuç olarak, 7. eksen çok kısa süre içinde
hareket ettirilebilir. Çözüm şu anda aşağıdaki EPSON kinematiği ile mümkündür: T3, T6, VT6. Bir ana kontrol sistemi gerekli değildir.
Kendi (robot) kontrol sisteminizi de kullanabilirsiniz.
Alternatif olarak, her bir ekseni bir kontrol sistemi ile ayrı ayrı çalıştırmak da mümkündür. Örneğin, igus® D1 dryve motor kontrol sistemimiz ile. Bu kontrol mimarisiyle, doğrusal eksen
veya motor başına ve hareketin koordinasyonunu kontrol eden ek bir ana kontrol sistemine ihtiyacınız vardır.
Motor kontrol sistemleri ürünün bir parçası değildir ve bizden
seçenek olarak sipariş edilebilir. igus şu anda bir ana kontrol sistemi sunmamaktadır.
Uygulama örnekleri
7. eksenlerimizin tipik uygulamaları arasında pick & place
uygulamaları, kaynak uygulamaları ve çok daha fazlası yer alır.
İsteğe bağlı aksesuarlar
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
Robotun uygulamanız için doğru olup olmadığını bilmiyorsanız,
bir demo için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.