Ürün bilgileri
- Hafif robotlarla kolay entegrasyon
- Bağlantıya hazır tak & çalıştır çözümü
- Kontrol kabini
- Kablo seti: 3m
- Maks. hız: 0,3 m/sn
Opsiyonel olarak mevcuttur
- ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Ürün bilgileri
Opsiyonel olarak mevcuttur
Hafif robotlar için şalter dolabı entegrasyonu
IO ünitesi, robot kontrolü ve programlaması için basit ve sezgisel bir sistem sağlayarak otomasyona başlamayı kolaylaştırır.
Dijital I/O'lar aracılığıyla doğrudan kontrol kabini entegrasyonu, basit ve bağlantıya hazır bir çözüm sağlar. Sonuç olarak, 7. eksen çok kısa bir
süre içinde hareket ettirilebilir. Çözüm şu anda aşağıdaki robot üreticileriyle mümkündür:
igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki,
ABB, Fanuc, Kuka ve daha fazlası. Bir ana kontrol sistemi gerekli değildir.
Kendi (robot) kontrol sisteminizi kullanmak istiyorsanız, bu sorun değil.
Alternatif olarak, her bir ekseni bir kontrol sistemi ile ayrı ayrı çalıştırmak da mümkündür. Örneğin, igus® D1 dryve motor kontrol sistemimiz ile. Bu kontrol mimarisiyle, doğrusal eksen veya motor başına bir ve hareketin koordinasyonunu kontrol eden ek bir ana kontrol sistemine ihtiyacınız vardır.
Motor kontrol sistemleri ürünün bir parçası değildir ve bizden opsiyonel olarak sipariş edilebilir. Ana kontrol sistemi şu anda igus tarafından sunulmamaktadır.
Uygulama örnekleri
Yedinci eksenlerimizin tipik uygulamaları arasında alma ve yerleştirme
uygulamaları, kaynak uygulamaları ve çok daha fazlası yer alır.
İsteğe bağlı aksesuarlar
ZLW-20200S-7TH-IO-01-XXX
Robotun uygulamanız için doğru olup olmadığından emin değilseniz, bir demo için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.