Hat gantrisi | DLE-LG-0004 | 1 m/s'ye kadar | çalışma alanı 2000 x 1000 mm

DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0004-ED-01 product image
igus-icon-lupe
1 from 3
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image
DLE-LG-0004-ED-01 product image

Ürün bilgileri

  • Yük 10,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 2000 x 1000 mm
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 1,0 m/s'ye kadar
  • Tekrarlama doğruluğu ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-LG-0004-ED-01
2x dryve D1 stepper motor controller