PMAFIX bağlantı parçaları VND - düz - siyah

I-BVNV-P112 product image
igus-icon-lupe
  • Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
  • Kendi kendine söner, halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Üstün darbe dayanımı
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C'ye kadar
  • Tedarik kapsamı IP66(VND): Önceden monte edilmiş evrensel güvenlik kilitleri (AFN2), IP68 (VNV) ile montaj: Oval kilitler (OVN2), boru contası ve diş contası (NVN3, SVN4) ile montaj
  • Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P112
Uyup uymadığından emin değil misiniz?