igus-icon-lupe
- Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
- Kendi kendini söndürme
- Halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
- Olağanüstü darbe direnci Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C
- IP66 (VWD): Önceden monte edilmiş üniversal güvenlik kilitleri (AFN2) ile montaj
- IP68 (VWV): Oval kilitli bağlantı parçası (OVN2), boru ve diş contası (NVN3, SVN4)
- Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M120GT