PMAFIX bağlantı parçaları VWD, 90° açı - siyah

I-BVWD-M207GT product image
igus-icon-lupe
  • Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
  • Kendi kendini söndürme
  • Halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Olağanüstü darbe direnci Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C
  • IP66 (VWD): Önceden monte edilmiş üniversal güvenlik kilitleri (AFN2) ile montaj
  • IP68 (VWV): Oval kilitli bağlantı parçası (OVN2), boru ve diş contası (NVN3, SVN4)
  • Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-BVWD-M207GT
Uyup uymadığından emin değil misiniz?