PMAFIX bağlantı parçaları VBD, 90° bükülme açısı - gri

I-SVBD-P167GT product image
igus-icon-lupe
  • Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
  • Kendi kendini söndürme
  • Halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Olağanüstü darbe direnci Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C
  • IP66 (VWD): Önceden monte edilmiş üniversal güvenlik kilitleri (AFN2) ile montaj
  • IP68 (VWV): Oval kilitli bağlantı parçası (OVN2), boru ve diş contası (NVN3, SVN4)
  • Renk: gri
igus-icon-lieferzeitI-SVBD-P167GT
Uyup uymadığından emin değil misiniz?