igus-icon-lupe
- Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
- Kendi kendine söner, halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
- Üstün darbe dayanımı
- Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C'ye kadar
- Tedarik kapsamı IP66(VND): Önceden monte edilmiş evrensel güvenlik kilitleri (AFN2), IP68 (VNV) ile montaj: Oval kilitler (OVN2), boru contası ve diş contası (NVN3, SVN4) ile montaj
- PG ipliği
- Metrik vida dişi
- Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P488