readycable® Baumer Thalheim 10126594 için uygun enkoder kablosu, temel kablo PUR 10xd

MAT9453601 product image
igus-icon-lupe
1. Aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı bileşik 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Kısa adım uzunluğuna sahip çok telli damarlar 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı 6. İnce telli özel iletken İnce telli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9453601 product image
1. Aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı bileşik 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Kısa adım uzunluğuna sahip çok telli damarlar 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı 6. İnce telli özel iletken İnce telli özel iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • Açık Deniz Endüstrisi
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Genel kalkan
  • Çentiğe dayanıklı
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9453601