Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00 için uygun readycable® servo kablo, temel kablo, PVC 10xd

MAT9752901 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden oluşan esnek örgü. 3. Bantlama: plastik yapağı 4. Dolgu: plastik iplik 5. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 6. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış bükülmeye dayanıklı tasarım 7. Eleman bandı: plastik folyo 8. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 9. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerin bükülmeye dayanıklı örgüsü. 10. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Son derece esnek güçlü örgülü çift bakır kalkan 5. Kontrol elemanları ve yüksek gerilme mukavemetli elemanlarla sarılmış güç damarları 6. Esnek olarak güçlü iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
MAT9752901 product image
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Genel kalkan: kalaylı bakır tellerden oluşan esnek örgü. 3. Bantlama: plastik yapağı 4. Dolgu: plastik iplik 5. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı 6. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış bükülmeye dayanıklı tasarım 7. Eleman bandı: plastik folyo 8. Ekran filmi: alüminyum kaplı plastik folyo 9. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerin bükülmeye dayanıklı örgüsü. 10. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, yağa dayanıklı PVC karışımı 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Son derece esnek güçlü örgülü çift bakır kalkan 5. Kontrol elemanları ve yüksek gerilme mukavemetli elemanlarla sarılmış güç damarları 6. Esnek olarak güçlü iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PVC dış kılıf
  • Korumalı
  • Yağa karşı dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9752901