readycable® Sigmatek iF-R0-300-xxx-0-00 için uygun enkoder kablosu, temel kablo, PUR 7,5xd

MAT9822901 product image
igus-icon-lupe
1. Düşük yapışma, aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı karışım 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı bakır örgülü ekran 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Her biri kısa adım uzunluğunda sarılmış 2 damar 5. Çok ince telli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT9822901 product image
1. Düşük yapışma, aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı karışım 2. Esneklik açısından son derece güçlü, kalaylı bakır örgülü ekran 3. Dış katman üzerinde folyo bantlama 4. Her biri kısa adım uzunluğunda sarılmış 2 damar 5. Çok ince telli özel iletken
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Çentiğe dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT9822901