readycable® sinyal kablosu, Siemens 6FX3_02-2XB12 için uygun, temel kablo, PUR 10xd

Standart
MAT98415131 product image
igus-icon-lupe
1. Aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı bileşik 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Kısa adım uzunluğuna sahip çok telli damarlar 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı 6. İnce telli özel iletken İnce telli özel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
MAT98415131 product image
1. Aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR bazlı bileşik 2. Esnek olarak güçlü örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Kısa adım uzunluğuna sahip çok telli damarlar 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı 6. İnce telli özel iletken İnce telli özel iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PUR dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Alev geciktirici
  • Açık Deniz Endüstrisi
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Genel kalkan
  • Çentiğe dayanıklı
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT98415131