igus-icon-lupe
Ürün bilgileri
- Eksen sayısı: 4
- Yük (maks.): 3kg
- Tekrarlanabilirlik: ±1mm
- Erişim: maks. 495 mm
- Nominal ulaşım: 350mm
- 500g yük kapasiteli dinamik: dakikada 7 alım/dk
- Net ağırlık:
6,2 kg
- Olası uygulama alanı: hizmet robotiği, cobot işlevleri hazırlığı
- Kontrol sistemi:
Tak ve Çalıştır
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03