igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Ürün bilgileri
- Eksen sayısı: 6
- Yük
kapasitesi (maks.): 2 kg
- Tekrarlanabilirlik: ±1mm
- Erişim: maks. 664 mm
- Nominal
erişim: 400 mm
- 500 g yük kapasiteli dinamik:
min. 7 alım/dak
- Net
ağırlık: 8,2 kg
- Olası uygulama alanı:
hizmet robotiği, cobot fonksiyonları hazırlığı
- Kontrol sistemi: tak ve çalıştır
igus-icon-lieferzeitREBEL-6DOF-03