- robolink® DP için
energy chain seti
- TCP'den güvenli
kablo yönlendirme için uygun
- Kapalı tasarım
- RL-DP-4, RL-DP-4-SW, RL-DP-5 ve RL-DP-5-SW ile uyumludur
- Minimum
hizmet ömrü: 10 milyon döngü
- Renk: siyah
Dil Değiştir :
energy chain set for robolink® DP robots
The triflex® series has been developed so that cables are guided safely during a three-dimensional movement.In doing so the flexibility of a hose was combined with the stability and defined bend radius of an e-chain®. Zamandan ve maliyetlerden tasarruf edin.
robolink® DP için uygun eksiksiz enerji zinciri seti ile hızlı ve kolay entegrasyon mümkündür.
Bu energy chain darbeye dayanıklı, kir itici, sağlam, aşınmaya dayanıklı ve talaşa dayanıklıdır.
triflex® R set - robot üzerindeki tüm hareket türleri için mevcut montaj noktalarına monte edilen kompakt, evrensel modül
Makineniz/robotunuz için basit bağlantı ve akıllı aksesuarlar ile kurulum sürelerini en aza indirin
İstek üzerine diğer stroklar ve özel çözümler mevcuttur.