Ürün bilgileri
- Strok: 17 mm
- Yük kapasitesi: 300 g
- Sınırlama olmaksızın 360° döndürülebilir
- Torka dayanıklı
- Maks. 500 dev/dak
Ürün bilgileri
Kaldırma vantuzlu pnömatik döner rakor
Pnömatik döner bağlantı, fazladan bir hareket serbestlik derecesi sunan ek bir eksendir. Örneğin delta robotlar veya Kartezyen robotlar için kullanılabilir.
Pnömatik döner rakor ile alet merkez noktasında, Z-lift'li vantuzlar dahil olmak üzere ekstra bir döner eksen elde edersiniz.
Teknik özellikler:
Uygulama örnekleri
Lineer modülümüzün tipik uygulamaları. Dönüş hareketli ve dönme hareketsiz Al ve yerleştir
Otomasyona kolay bir giriş için robot kontrol sistemi
Pnömatik döner mafsal, igus Robot Control ile uyumludur. igus Robot Control, robot kontrolü ve programlaması için basit ve sezgisel bir sistem sağlar. Ücretsiz, lisanssız igus Robot Control yazılımı, kontrol sistemine entegre edilmiştir ve bu nedenle bir sistemin birçok bileşeni için tek tip bir işletim konseptinden ve tutarlı iletişim hizmetlerinden yararlanır. Bu durum, daha az proje planlama çabası ve daha hızlı devreye alma sağlar.
Kendi (robot) kontrol sisteminizi kullanmak istiyorsanız, bu da sorun değil.
Alternatif olarak, her bir ekseni bir kontrol sistemi ile ayrı ayrı çalıştırmak da mümkündür. Örneğin, igus® D1 dryve motor kontrol sistemimiz ile. Bu kontrol mimarisiyle, doğrusal eksen veya motor başına bir motor kontrol sistemine ve hareketin koordinasyonunu kontrol eden ek bir ana kontrol sistemine ihtiyacınız vardır. Motor kontrol sistemleri ürünün bir parçası değildir ve bizden bir seçenek olarak sipariş edilebilir. igus şu anda ana kontrol sistemi sunmamaktadır.
Uygulamanıza uygun olup olmadığından emin değilseniz, bir demo için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.