igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Otomasyon hücrelerindeki profil ortamında neredeyse görünmez, sıfıra sıfır bitiş
- 79 mm genişlik, %15 kurulum alanı kazancına karşılık gelir
- Kıvrımsız görünüm, azaltılmış çarpışma riski dahildir
- Test edilmiş hizmet ömrü: montaj boyutu 06, ray uzunluğu 1.000 mm, araba uzunluğu 150 mm, yük 75N, dikey hizalama, paralel senkronize tahrik, hız 0,02 m/s, ivme 0,2 m/s², sonuç 21.071.115 çift strok (35.821 km)
igus-icon-lieferzeitWWS-06-70-08-AL