- iglidur® J3 kafes sayesinde önceki maraton koşucusu xirodur B180'e kıyasla 21 kata kadar daha uzun hizmet ömrü
- Uygulama sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
- Halka malzemesi: xirodur® B180
- Kafes malzemesi: iglidur® J3
- Bilya malzemesi: Cam
Dil Değiştir :
xirodur® B180 | J3 kafesli çok yönlü model
Yüksek hızlar, rulmandaki bilyelerde yüksek merkezkaç kuvvetlerine yol açar. Bu da bilyaların dışa doğru hızlanmasına neden olur. Kafes malzemesi belirli bir stabilite gerektirir, aksi takdirde kafes cepleri genleşerek bilyelere daha fazla boşluk ve hareket özgürlüğü sağlar. Bilyalar artık doğru konumu koruyamadığından, daha fazla aşınma meydana gelir ve yatak beklenenden daha çabuk arızalanır. Kafes malzemesinin mukavemetini artıran takviye malzemelerinin yanı sıra, bilyalar ile kafes arasında kayma sürtünmesi oluşur. Katı yağlayıcılar kayma performansını iyileştirir. Bu nedenle kafesler için iglidur® malzemelerini kullanıyoruz. Stabiliteyi ve kayma özelliklerini iyileştiren katkı maddeleri içerirler.
Tipik uygulama alanları:
![]()
Teknolojinizi geliştirin:
![]()
Maliyeti azaltın
![]()
Dayanıklı:
![]()
Sürdürülebilirlik:
Ne zaman kullanılır?
Ne zaman kullanılmaz?
Toleranslar ve ölçüm sistemi:
iç ve dış çap toleransları montaj boyutuna bağlıdır. Bunlar genellikle yaklaşık Nominal boyuta göre ±0,05 mm. Yatak halkaları genellikle enjeksiyon kalıplıdır ve doğal olarak belirli bir ovaliliğe sahiptir. Bu nedenle kaliper, yatağın tüm genişliği boyunca enjeksiyon noktasına (varsa) 90° açıla ölçüm yapmak için kullanılır. Boyutlar ve toleranslar, H7 yatak ve h6 mil kullanılırken elle hafif bir presle geçme sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Eksenel yer değiştirmeyi önlemek için segmanlı (mil) ve yay segmanlı (muhafaza) ek bir yerleştirme tıkacı önerilir.

Kurulum önerisi:

1. Yuvaya (tolerans H7)
2. Ön (bilyeler görünür)
3. Arka (kafes görünür)
4. Bilyalı yatağı önce ön tarafı gelecek şekilde presleyin
5. Şaftı (h6 toleranslı) pah ile takın
6. Bir yerleştirme tıkacı sağlanmalıdır