Hızlı montaj ve yüksek tutma kuvveti için CFU.V petek gerilim azaltıcı |

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • %80 daha hızlı doldurma (CFX gerilim azaltıcıya kıyasla), saniyeler içinde montaj için her iki taraftan açılabilir
  • Daha fazla tutma kuvveti için esnek petek tasarımı
  • En iyi tutuş için tribolojik olarak optimize edilmiş petek tasarımı
  • Çapı 2 mm'den 17 mm'ye kadar olan farklı kablolar kolaylıkla gerilim azaltıcıya alınabilir
  • Kablolar kolayca değiştirilebilir
  • Kabloların kolay konumlandırılması
  • İç genişlik [Bi]: 100 - 400 mm
  • İç yükseklik [hi]: 62 mm
  • Şu seriler için: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Uyup uymadığından emin değil misiniz?