chainflex® motor kablosu CFFLAT

CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Kalaylı bakır tellerden yapılmış yüksek eğilme mukavemetli örgü 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
CFFLAT.40.01 product image
CFFLAT.40.01 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı 2. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı 3. Kalaylı bakır tellerden yapılmış yüksek eğilme mukavemetli örgü 4. Yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
  • Ağır iş uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Biyo-yağa dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
igus-icon-lieferzeitCFFLAT.40.01
1x4,0