- CE dahil tam entegre kontrol kabini
- Doğrudan kullanım için Tak ve Çalıştır
- Tek eksenli, çizgi, yüzey, uzamsal portallar ve delta robotlar için
- Yazılım kurulumu veya uygulama gerekmez
Dil Değiştir :
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrolü, ağınıza bağlanma veya bir ağ kablosu aracılığıyla doğrudan kontrol ünitesine (PC veya PLC) bağlanma seçeneği sunar. Aşağıda, yazılım yüklemeye gerek kalmadan doğrudan web tarayıcınız üzerinden kontrole erişebilirsiniz. Bu, ayarları sadece bir dakika içinde yapmanızı sağlar.
Kullanıcı dostu kontroller
Kolay anlaşılır tarayıcı arayüzünü kullanarak, herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymadan doğrusal ekseninizin hareket yollarını, konumlarını, hızlarını ve çalışma sürelerini yapılandırabilirsiniz. "Döngüler" olarak bilinen tekrarlayan hareketler bile sadece birkaç saniye içinde ayarlanabilir. Öğretme fonksiyonu, pozisyonların tek bir tıklamayla kolayca ayarlanmasını sağlar.
Endüstri standartlarına uygunluk
CANopen veya Modbus TCP gibi standartlaştırılmış iletişim protokollerinin bir ağ geçidi olarak kullanılması, Siemens S7 veya Beckhoff gibi endüstriyel kontrollere entegrasyonu son derece karmaşık hale getirmektedir. On dijital giriş ve beş çıkış ile endüstriyel kontrollerle iletişim kurmak, Arduino veya Raspberry Pi gibi ucuz açık kaynak modüllerine bağlanmak kadar kolaydır.
Güçlü teknoloji
dryve, DC, EC ve step motorlar dahil olmak üzere çeşitli motor türlerini hem açık döngü hem de kapalı döngü çalışmasında destekler. 48V'a kadar yüksek besleme gerilimi, yüksek motor hızları sağlar. Güçlü 7 A nominal akım ve etkileyici 21 A pik akım, güçlü ve dinamik hareketleri mümkün kılar.
Daha fazla bilgi: Wiki