PMAFIX bağlantı parçaları VND - düz - siyah

I-BVND-P13MGT-11 product image
igus-icon-lupe
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
I-BVND-P13MGT-11 product image
I-BVND-P13MGT-11 technical drawing
  • Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
  • Kendi kendine söner, halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Üstün darbe dayanımı
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C'ye kadar
  • Tedarik kapsamı IP66(VND): Önceden monte edilmiş evrensel güvenlik kilitleri (AFN2), IP68 (VNV) ile montaj: Oval kilitler (OVN2), boru contası ve diş contası (NVN3, SVN4) ile montaj
  • Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-BVND-P13MGT-11
PG13,5
7
PG
IP66
Uyup uymadığından emin değil misiniz?