PMAFIX bağlantı parçaları VND - düz - gri

I-SVND-M12MGT product image
igus-icon-lupe
I-SVND-M12MGT technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
I-SVND-M12MGT product image
I-SVND-M12MGT technical drawing
  • Yüksek dereceli formüle edilmiş poliamid
  • Kendi kendine söner, halojen, fosfor ve kadmiyum içermez
  • Üstün darbe dayanımı
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ila +105°C; kısa süreli: +160°C'ye kadar
  • Tedarik kapsamı IP66(VND): Önceden monte edilmiş evrensel güvenlik kilitleri (AFN2), IP68 (VNV) ile montaj: Oval kilitler (OVN2), boru contası ve diş contası (NVN3, SVN4) ile montaj
  • PG ipliği
  • Metrik vida dişi
  • Renk: siyah
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metric thread; standard for highest compatibility
IP66
Uyup uymadığından emin değil misiniz?