Düz lineer robot | DLE-FG-0005 | Çalışma alanı 1000 x 500mm

DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
igus-icon-lupe
play iconDLE-FG-0005-AC-1000-500 video
igus-icon-lupe
1 from 2
DLE-FG-0005-AC-1000-500 product image
DLE-FG-0005-AC-1000-500 video

Ürün bilgileri

  • Yük 15,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 1000 x 500 mm
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0005-AC-1000-500
BLDC
0.5
No controller