Oda lineer robotu | DLE-RG-0001 | Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm

DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0001 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
Oda lineer robotu | DLE-RG-0001 | Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0001 | Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0001 | Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm
Oda lineer robotu | DLE-RG-0001 | Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Ürün bilgileri

  • Yük 2,5 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 500 x 500 x 100 mm
  • Serbestlik derecesi : 3
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0001
Stepper motor
0.5
No controller
Uyup uymadığından emin değil misiniz?