Oda lineer robotu | DLE-RG-0004 | Çalışma alanı 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

Ürün bilgileri

  • Yük 10,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Serbestlik derecesi : 3
  • X'te hız: 0,2 m/s'ye kadar
  • Y'de hız & Z: 0,4 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Stepper motor
0.4
No controller