drygear® Apiro® vinçli dişli kutusu

RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 product image
igus-icon-lupe
RL-A18.0107.50 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
drygear® Apiro® vinçli dişli kutusu
drygear® Apiro® vinçli dişli kutusu
drygear® Apiro® vinçli dişli kutusu
drygear® Apiro® vinçli dişli kutusu
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tribolojik olarak optimize edilmiş plastikler sayesinde kuru çalışma
  • Maks. 250N dinamik yük
  • TR mil ilerlemesi: 0,5 mm/devir
  • DS mil ilerlemesi: 2,5 mm/devir
  • Kendinden kilitli TR mil: yes
  • Kendinden kilitli DS mil: hayır
  • Strok: 50-300 mm (50 mm'lik artışlarla)
igus-icon-lieferzeitRL-A18.0107.50
50
DS16x10
Uyup uymadığından emin değil misiniz?