drygear® Apiro® Ağır Hizmet Tipi

Yeni
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Artırılmış koruma, daha fazla stabilite ve daha hassas sabitleme
  • Dayanıklılık ve yağlayıcı içermeyen çalışma sayesinde sağlam tasarım, uzun vadede bakım ve değişim maliyetlerinden tasarruf sağlar



    • Strok uzunluğu: 50-250 mm
    • Maks. dinamik yük: 300 N
    • Nominal tork: 2,05 Nm
    • Mil adımı: 2 mm
    • TR mil adımı: 0,5 mm/devir



    Standart Apiro'muzla karşılaştırıldığında, Ağır Hizmet Tipi Apiro'muz için eksenel kuvvet emilimindeki artış %400'dür.

    igus-icon-lieferzeit-dotRL-A10.8246.100.ES
    Parça No.
    100
    Uyup uymadığından emin değil misiniz?