igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
Manuel ayarlamalar ve sabitlemeler için manuel sıkıştırma ve konum göstergeli Apiro® sonsuz dişlisi.
Ürün bilgileri
- Mevcut dişli oranları: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Çıkış torku: 2,5Nm
- Çıkış: Apiro çok işlevli profil için oyuk mil
- Tahrik: El çarkı
- Aksesuarlar dört konumda döndürülebilir: 0°, 90°, 180°, 270°
İsteğe bağlı olarak mevcut: Ek dişli oranları
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1