Bu dişli kutusu, yerleşik kaplin aracılığıyla drylin® şaftlarının dişli kutusunun çıkış tarafına basit bir şekilde bağlanmasını sağlar. Sonsuz dişli kutusu bu nedenle uygun maliyetli bir açılı dişli kutusu olarak kullanılabilir. 8 mm çapındaki şaftlar standart olarak bağlanabilir. Maks. şuraya kadar olan diğer çaplar: 12 mm da talep üzerine mümkündür.
Konum göstergeli, manuel kelepçeli ve el çarklı versiyon, çeşitli Apiro® kremayer dişli kutularını senkronize etmek için kompakt, manuel bir tahrik ünitesi olarak kullanılır. Uygulamalar çoğunlukla ambalaj endüstrisinde format ayarı olarak bulunur.
igus®'ta Apiro®, uygun maliyetli sonsuz dişlileri ve esnek, özelleştirilmiş çözümleri temsil eder. Modüler şanzıman sistemi; dişlilerin tahrik ve çıkışındaki çeşitli tasarımların kombinasyonuna, farklı oranlara ve geniş bir aksesuar yelpazesine dayanan geniş bir ürün yelpazesi sunar. Modüler şanzıman sisteminde sonsuz dişli kutularının yanı sıra konik dişli kutuları ve lineer dişli kutuları da mevcuttur.
Modüler tasarım ve bireysel bileşenlerin basit bağlantısı, sonsuz sayıda uygulamanın uygun maliyetli bir şekilde çözülmesini sağlar. İsmini buradan alır: “Apiro”, Yunancada “sonsuz” anlamına gelir.
Apiro® ayrıca özel çözümlerin hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde uygulanmasında kullanılabilir.